Publier vos produits
683002 Siphon de sol
683002 Siphon de sol
683002 Siphon de sol
    DELABIE

    683002 Siphon de sol

    Siphon de sol pour sol souple ou vinyle à hauteur réglable : Débit 36 l/min normalisé. Garde d’eau 50 mm. Grille Inox poli brillant Ø 114. Sortie horizontale (avec coude non fourni) ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction). Collerette d’étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante. Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe. Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités. Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d’impuretés). Classé antifeu (suivant norme américaine UL94). Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 85 mm. Grille fixée par 2 vis Inox. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.683002
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsSiphons de sol
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)175
    • Profondeur (mm)3
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)655
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010284
    • Nom ETIMFloor drain with 1 connection
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 27 00
    • Titre OmniClassFloor Drains

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord