Publier vos produits
714700 Colonne de douche temporisée SPORTING 2
DELABIE

714700 Colonne de douche temporisée SPORTING 2

Colonne de douche temporisée : Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné. Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière. Structure extra plate avec fixations invisibles. Déclenchement souple. Purge automatique mécanique à chaque utilisation. Temporisation ~30 secondes. Débit 6 l/min à 3 bar. Pommeau de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit. Jet orientable. Filtre et clapet antiretour accessibles. Robinet d’arrêt intégré. Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée. Colonne de douche adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.714700
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsColonnes de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011613
  • Nom ETIMShower column/panel
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord