Publier vos produits
714800 Colonne de douche automatique SPORTING 2
714800 Colonne de douche automatique SPORTING 2
714800 Colonne de douche automatique SPORTING 2
    DELABIE

    714800 Colonne de douche automatique SPORTING 2

    Colonne de douche automatique : Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné. Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière. Structure extra plate avec fixations invisibles. Alimentation sur secteur 230/6 V. Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm. Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation). Débit 6 l/min à 3 bar, jet pluie confort. Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit. Filtre accessible. Robinet d’arrêt intégré. Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée. Colonne de douche électronique adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.714800
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsColonnes de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1018
    • Largeur (mm)79
    • Profondeur (mm)81
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)885
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord