Publier vos produits
729170S Distributeur de savon mural
729170S Distributeur de savon mural
729170S Distributeur de savon mural
    DELABIE

    729170S Distributeur de savon mural

    Distributeur de savon mural.
    Modèle pour pose en gaine technique pour traversée de cloison jusqu’à 190 mm.
    Distributeur de savon liquide.
    Corps et poussoir en Inox 304 poli satiné.
    Système antigoutte (étanche à l'eau).
    Pour réservoir éloigné (fourni sans réservoir) avec tube souple de 1,20 m.
    Distributeur de savon mural garanti 30 ans.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.729170S
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)44
    • Largeur (mm)49
    • Profondeur (mm)70.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)247
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord