Publier vos produits
735400 Robinet de lavabo temporisé TEMPOGENOU
DELABIE

735400 Robinet de lavabo temporisé TEMPOGENOU

Robinet poussoir de lavabo à commande fémorale : Temporisation ~7 secondes. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Levier de commande renforcé. Rosace de fixation murale en laiton renforcée par 4 vis Inox. Alimentation en eau froide ou en eau mitigée. Corps en laiton chromé M1/2". Droit pour alimentation en ligne. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.735400
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinet de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord