Publier vos produits
740000 Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT
DELABIE

740000 Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT

Robinet poussoir de lavabo sur vasque : Déclenchement souple. Temporisation ~7 secondes. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Aérateur antitartre. Corps en laiton massif chromé M1/2". Fixation renforcée par contre-écrou à 3 vis Inox. Livré avec un repère bleu et rouge. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.740000
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinet de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord