Publier vos produits
761200 Robinet de chasse directe TEMPOFLUX 1
DELABIE

761200 Robinet de chasse directe TEMPOFLUX 1

Kit temporisé de chasse directe en traversée de cloison : Pour cloison ≤ 200 mm. Déclenchement souple. Temporisation ~7 secondes. Protection antisiphonique. Robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume intégré. Corps en laiton massif et bouton chromé. Alimentation en ligne M3/4". Nez de jonction Ø 32/55. Tige filetée recoupable. Débit de base : 1 l/sec. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.761200
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsWC valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 15
  • Titre OmniClassTankless Toilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord