Publier vos produits
761210 Kit de chasse d'eau  TEMPOFLUX 1
761210 Kit de chasse d'eau  TEMPOFLUX 1
    DELABIE

    761210 Kit de chasse d'eau TEMPOFLUX 1

    Kit temporisé de chasse directe en traversée de cloison :
    Pour cloison ≤ 200 mm.
    Déclenchement souple.
    Temporisation ~7 secondes.
    Protection antisiphonique.
    Robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume intégré.
    Corps et bouton en métal chromé.
    Alimentation en ligne M3/4".
    Nez de jonction Ø 32/55.
    Tige filetée recoupable.
    Débit de base : 1 l/sec.
    Avec tube de chasse PVC Ø 32.
    Garantie 30 ans.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.761210
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsWC valve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)4
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011565
    • Nom ETIMMechanical toilet flusher
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord