Publier vos produits
762150 Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2
DELABIE

762150 Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation. Pour cloison ≤ 140 mm. Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l. Déclenchement souple. Protection antisiphonique. Robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume intégré. Corps en laiton massif. Bouton poussoir en métal chromé. Alimentation en ligne M3/4". Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32. Tige filetée recoupable. Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II. Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum. Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique. Compatible avec l'eau de pluie. Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.762150
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsWC valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 15
  • Titre OmniClassTankless Toilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord