Publier vos produits
762901 Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2
DELABIE

762901 Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation. Rosace Ø 195 en métal chromé. Fixation mécanique cachée de la rosace. Boîtier d’encastrement multimontage. Profondeur d’encastrement réglable de 0 à 20 mm. Simple touche 6l. Déclenchement souple. Protection antisiphonique. Robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume intégré. Corps en laiton massif. Bouton poussoir en métal chromé. Alimentation en ligne M3/4". Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32. Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II. Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum. Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique. Compatible avec l'eau de pluie. Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit et aux PMR. Garantie 30 ans. Ce modèle de robinetterie n’étant pas équipé de boîtier d’encastrement étanche, l’installateur devra prévoir l’étanchéité de la niche d’encastrement ainsi que l’évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d’installation).
Spécifications techniques
  • Réference unique.762901
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsWC valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)195
  • Largeur (mm)195
  • Profondeur (mm)52
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1522
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord