Publier vos produits
763256 Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB
763256 Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB
    DELABIE

    763256 Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 3 AB

    Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation. Pour cloison ≤ 200 mm. Déclenchement souple. Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché. Temporisation ~7 secondes. Protection antisiphonique. Robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume, module de déclenchement et cartouche intégrés et accessibles via la gaine technique. Bouton poussoir en métal chromé. Mécanisme antichoc. Alimentation en ligne M3/4". Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II. Tige filetée recoupable. Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum. Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique. Compatible avec l’eau de pluie. Adapté aux cuvettes WC sans bride, sans réglage de débit et aux PMR. Garantie 30 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.763256
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsWC valve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)4
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)529
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord