Publier vos produits
778700 Plaque de commande TEMPOFLUX pour urinoir
DELABIE

778700 Plaque de commande TEMPOFLUX pour urinoir

Plaque de commande et robinetterie temporisée TEMPOFLUX F1/2", kit 2/2 : Plaque Inox brossé 145 x 145 mm. Bouton en métal chromé. Déclenchement souple. Temporisation préréglée à ~3 secondes. Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec. Compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise. Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II). Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, filtre et robinet d’arrêt. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans. A commander avec la référence de bâti-support 543006 pour les urinoirs Ø35, 543006D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boitier d'encastrement 778BOX.
Spécifications techniques
  • Réference unique.778700
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinet d'urinoir
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)143
  • Profondeur (mm)15
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)578
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord