Publier vos produits
778755 Robinet d'urinoir temporisé TEMPOFLUX
DELABIE

778755 Robinet d'urinoir temporisé TEMPOFLUX

Robinet temporisé d'urinoir apparent : Pour urinoir ordinaire ou siphonique. Installation murale en applique. Déclenchement souple. Temporisation préréglée à ~3 secondes. Protection antisiphonique. Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec. Système de robinet d'arrêt et de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet). Compatible avec l'eau de pluie. Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II). Corps en laiton massif chromé M1/2". Avec tubulure chromée droite et nez de jonction Ø 35. Équerre pour alimentation encastrée. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.778755
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinet d'urinoir
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 21 13
  • Titre OmniClassWater Flush Urinals

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord