Publier vos produits
778800 Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSOFT 2
DELABIE

778800 Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSOFT 2

Robinet temporisé d'urinoir apparent : Pour urinoir ordinaire ou siphonique. Installation murale en applique. Déclenchement souple. Temporisation ~3 secondes. Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable. Corps en laiton chromé M1/2". Équerre pour alimentation encastrée. Compatible avec l'eau de pluie. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.778800
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinet d'urinoir
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)48
  • Largeur (mm)48
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)294
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 21 13
  • Titre OmniClassWater Flush Urinals

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord