Publier vos produits
779427 Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSTOP
DELABIE

779427 Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSTOP

Robinet d'urinoir temporisé encastrable :
Pour urinoir ordinaire ou siphonique.
Installation encastrable.
Profondeur d’encastrement réglable de 25 à 45 mm.
Plaque Inox 160 x 160 mm.
Compatible avec l'eau de pluie.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 0,25 l/sec à 3 bar, ajustable.
Corps en laiton F1/2".
Garantie 30 ans.

Ces modèles de robinetteries n’étant pas équipés de boîtier d’encastrement étanche, l’installateur devra prévoir l’étanchéité de la niche d’encastrement ainsi que l’évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d’installation).

Spécifications techniques
  • Réference unique.779427
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinet d'urinoir
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010023
  • Nom ETIMMechanical urinal flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 21 13
  • Titre OmniClassWater Flush Urinals

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord