Publier vos produits
790204 Colonne de douche temporisée TEMPOMIX
DELABIE

790204 Colonne de douche temporisée TEMPOMIX

Colonne de douche temporisée avec pommeau fixe : Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique. Alimentation haute par robinets d’arrêt droits M1/2". Mitigeur de douche TEMPOMIX avec butée de température réglable. Déclenchement souple. Temporisation ~30 secondes. Débit 6 l/min à 3 bar. Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit. Porte-savon intégré. Fixations cachées. Filtres et clapets antiretour. Robinets d'arrêt. Colonne de douche adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.790204
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsColonnes de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord