Publier vos produits
790300 Colonne de douche temporisée TEMPOMIX
DELABIE

790300 Colonne de douche temporisée TEMPOMIX

Colonne de douche temporisée avec pommeau fixe : Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique. Alimentation haute par robinets d’arrêt droits M1/2". Mitigeur de douche TEMPOMIX avec butée de température réglable. Déclenchement souple. Temporisation ~30 secondes. Débit 6 l/min à 3 bar. Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit. Fixations cachées. Filtres et clapets antiretour. Colonne de douche adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.790300
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsColonnes de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord