Publier vos produits
792400 Colonne de douche automatique SECURITHERM
DELABIE

792400 Colonne de douche automatique SECURITHERM

Colonne de douche automatique et thermostatique : Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique. Alimentation haute par robinets d’arrêt droits M1/2". Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM. Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude. Possibilité de choc thermique. Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6V. Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm. Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Débit 6 l/min à 3 bar ajustable, jet pluie confort. Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable. Fixations cachées. Filtres et clapets antiretour. Colonne de douche électronique adaptée aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.792400
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsColonnes de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1113
  • Largeur (mm)210
  • Profondeur (mm)124
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)4353
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord