Publier vos produits
794120 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3
794120 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3
794120 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3
    DELABIE

    794120 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

    Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque : Déclenchement souple. Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. Temporisation ~7 secondes. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. Corps en Inox chromé, hauteur de 250 mm pour vasque à poser. Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par un contre-écrou. Butée de température réglable. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.794120
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)316
    • Largeur (mm)46
    • Profondeur (mm)248
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010938
    • Nom ETIMSelf-closing tap - mechanical
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord