Publier vos produits
794350 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3
DELABIE

794350 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural : Déclenchement souple. Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. Temporisation ~7 secondes. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Corps en métal chromé M1/2". Bec orientable L.150 mm. Filtres et clapets antiretour. Butée de température réglable. Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170mm. Adapté aux PMR Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.794350
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord