Publier vos produits
794450 Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX 3
DELABIE

794450 Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX 3

Ensemble de douche temporisé apparent : Mitigeur TEMPOMIX 3 monocommande 3/4". Installation murale en applique. Réglage de température et déclenchement sur le croisillon. Butée de température maximale (réglable par l’installateur). Déclenchement souple. Temporisation à ~30 secondes. Débit 6 l/min à 3 bar. Pommeau de douche TONIC JET chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit. Laiton massif chromé. Filtres et clapets antiretour intégrés. Croisillon en métal chromé. Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies). Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.794450
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord