Publier vos produits
794470 Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX 3
DELABIE

794470 Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX 3

Mitigeur de douche temporisé apparent : Mitigeur TEMPOMIX 3 monocommande 3/4", sortie basse M3/4" avec raccord M1/2''. Installation murale en applique. Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. Butée de température maximale (réglable par l’installateur). Déclenchement souple. Temporisation à ~30 secondes. Débit 6 l/min à 3 bar, ajustable de 6 à 12 l/min. Laiton massif chromé. Filtre et clapets antiretour intégrés. Croisillon en métal chromé. Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.794470
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord