Publier vos produits
9203 Combiné douche et lave-yeux de sécurité
9203 Combiné douche et lave-yeux de sécurité
    DELABIE

    9203 Combiné douche et lave-yeux de sécurité

    4.7 sur 5 étoiles4.7(10 Avis)
    Combiné de douche et lave-yeux de sécurité sur colonne à commandes manuelle ou au pied équipé de : Système incongelable de série. Vasque Ø 250 mm en Inox 304 teinté vert. Têtes d’aspersion du lave-yeux équipées de caches de protection en ABS antichoc vert, éjectables automatiquement à la mise en eau. Débit 20 l/min à 3 bar dynamique, aérateurs double filtre Inox. Pommeau de douche circulaire Ø 250 mm en ABS antichoc vert. Débit 96 l/min à 3 bar dynamique. Alimentation en eau F1". Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris. Tringle à poignée en laiton, finition époxy vert. Palette à main et pédale en acier galvanisé, finition époxy vert. Fixation au sol par platine en laiton (vis non fournies). Plaques signalétiques normalisées "douche de 1ᵉ secours" et "lave-yeux de 1ᵉ secours" fournies. Garantie 30 ans. Fonctionnement : Ouverture et fermeture rapides par vannes 1/4 de tour en laiton nickelé. Douche et lave-yeux simultanément : Déclenchement des écoulements en tirant sur la tringle. La douche ne s’arrête pas en relâchant la tringle. Pour stopper les écoulements, remonter la tringle. Lave-yeux seul : Déclenchement de l’écoulement en actionnant la pédale au pied ou la palette à main. Le lave-yeux ne s’arrête pas en relâchant la pédale ou la palette. Pour stopper l'écoulement, tirer la palette à main en sens inverse et relever la pédale avec le pied. Les fermetures ne sont pas automatiques, ce qui permet à l’accidenté d’avoir les deux mains libres (pour retirer ses vêtements, pour maintenir ses yeux bien ouverts ...).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9203
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsCombination
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)928
    • Largeur (mm)326
    • Profondeur (mm)2207
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)12537
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord