Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

8” CYLINDER VERTICAL LAMP PENDANT DOWNLIGHT - CP8100

No d'article: delray_cp8100
Fabricant: Delray Lighting LLC
Famille de produits: Downlights
Groupe de produits: Cylinders
Date de publication: 2016-03-09
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)
CYLINDER HOUSING
Constructed of seamless extruded aluminum, with a powder coat finish. 14” standard height; dimming and emergency ballast add 4”. Fixture mounts to standard J-box. Pendant is 1/8 IPS steel and is standard in 18” (optional length may be specified).

REFLECTOR
Reflector is anodized, specular, durable and anti-iridescent; available in 30º cutoff (.30).
Finishes are A–Clear Alzak® Haze or G–Wheat Alzak® Haze

TRIM OPTIONS
B–Black baffle
SP–Splay Fresnel Lens

ELECTRICAL
cU.L. listed for use in damp locations.

BALLAST
Electronic enclosed, class P, HPF is supplied standard in 120V or 277V. Ballasts use 4-pin lamps and provide rapid start, .99 power factor with THD
Dimming ballast controls lumen output down to ±5% and is available from Advance (D3, D5) and Lutron (D9). All require compatible dimmers.

LAMP HOLDER
Uses earthquake, shake proof lamp socket that easily installs and removes with a small twist.

ACCESSORIES
CPAC–3 adjustable power cords/aircraft suspension cables, 6 ft. standard length (see back page).
CPBA–Ball aligner for hard stem.
X–Custom pendant length (specify in inches).

DIMMING/EM
D3–Advance Mark X dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
D5–Advance Mark VII dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
D9–Lutron Eco System dimming ballast. (Adds 4” to fixture height.)
EM–Emergency power pack ignites one lamp for 90 minutes. (Adds 4” to fixture height.)

FINISHES
BM–Brushed Metal, Anodized
BZ–Bronze
K–Black
W–White
S–Silver
C C–Custom Color (Must specify RAL color number.)


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Eclairage - Suspensions
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®