Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

LUMA Prismatic LED

No d'article: luma_prismatic
Fabricant: Delray Lighting LLC
Famille de produits: Downlights
Groupe de produits: LUMA
Date de publication: 2017-11-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
CONSTRUCTION
Convection vented die cast aluminum heat sink housing. The LEDs are enclosed in a frosted lens and, therefore, safe for food service applications without a supplemental aperture lens.
The acrylic prismatic defractor is available in C–Clear or O–Opal

ACRYLIC DIFFUSER CLEANING
Warning: Do not clean with ammonia based cleaners (e.g. Windex®). Use only water or cleaners specifically formulated for cleaning plastics.

WHITE LEDs
Nichia Corp. NFSL757 tight bin chips on aluminum clad boards.
White color temperature LEDs are W30 (3000K), W35 (3500K), or W40 (4000K), rated 90CRI.
Drivers are programmable constant current, 0–10V, 1% dimming, standard.

CUSTOM LUMEN OUTPUT REDUCTION
Factory-set custom reduced-lumen output driver configuration.
Order XL . Specify lumens.
cUL listed for damp locations

STANDARD DIMMING
Programmable, 0–10V, dims to 1%.
LUTRON DIMMING DRIVERS
BDIM-W9
• Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire
• Dims to 1%
• For 5,000 lumens only.
BDIM-W11
• Lutron EcoSystem LDE14 Series
• Dims to 1%
• Fade to off.
• For 5,000 lumens only.
CUSTOM LUMEN OUTPUT
REDUCTION
XL–Factory-set custom reduced-lumen output driver configuration. Specify lumens.
EMERGENCY
Voltage must be specified
EM7–7W for 90 minutes.
EM12 –12W for 90 minutes.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Eclairage - Suspensions
Classification IFC: Light Fixture
Nom UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Code UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Code: JY73
Uniclass 1.4 la description: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Code: PR-49
Uniclass 2.0 la description: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Code: EF_70_80
Uniclass 2015 la description: Lighting
NBS Reference Code: 49
NBS Reference la description: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
Numéro OmniClass: 23-35 47 11
Titre OmniClass: Lighting Fixtures
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®