Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

STICK SLT7 - Trim 13 - Adjustable LED Single Lamp Surface

No d'article: stick_slt7_trim_13
Fabricant: Delray Lighting LLC
Famille de produits: Strip Lights
Groupe de produits: LED
Date de publication: 2017-11-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)
CONSTRUCTION
• SLT7 is a single 2, 3, 4 ft. or dual 6 or 8 ft. inline surface fixture that mounts to an extruded aluminum Rail System, which is a continuous wireway and driver housing.
• Designed for open ceiling environments, Rail System may be mounted directly to ceilings, joists, or decks; replacing cumbersome J-box and conduit, for a cleaner appearance.
The back plate has 7/8” opening for direct conduit power feed at the end caps, or from anywhere along the Rail housing.
• Rail System may also be suspended as a pendant.
8 ft. gray adjustable power cord and AC cables with push button grippers supplied, standard. Order SAC and SPF7.
• Specify XP for additional pendant length (25 ft. max.).

WHITE LEDs
• Samsung tight bin chips on aluminum clad boards. 90 CRI.
• W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K) white color temperatures.

CUSTOM LUMEN OUTPUT
Factory-set custom reduced lumen output. Order XL . Specify lumens.

LED OPTIONS
120/277V, 50/60 Hz.

STANDARD DIMMING
Programmable, 0–10V, dims to 1%.

LUTRON DIMMING DRIVERS
BDIM-W9
• Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire
• Dims to 1%
BDIM-W11
• Lutron EcoSystem LDE14 Series
• Dims to 1%
• Fade to off.

EMERGENCY
Charge indicator light and test switch visible from below.
(Remote test switch available.)
Voltage must be specified
EM7–7W for 90 minutes.
EM12 –12W for 90 minutes.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Eclairage - Plafonniers
Classification IFC: Light Fixture
Nom UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Code UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Code: JY73
Uniclass 1.4 la description: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Code: PR-49
Uniclass 2.0 la description: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Code: EF_70_80
Uniclass 2015 la description: Lighting
NBS Reference Code: 49
NBS Reference la description: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
Numéro OmniClass: 23-35 47 11
Titre OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®