Publier vos produits
Iberia Guard Palisade Fencing
Iberia Guard Palisade Fencing
Iberia Guard Palisade Fencing
    Demex AB

    Iberia Guard Palisade Fencing

    Traduit par Google,
    La clôture Iberia Guard allie esthétique et robustesse, gage de sécurité optimale. Faciles à installer, ses panneaux renforcent la protection de la propriété tout en lui conférant une allure élégante et professionnelle.
    Spécification
    • Iberia Guard palisade fencing can, thanks to its simple design, be supplied in virtually any height. Vertical profiles: 20 × 20 mm Horizontal profiles: 50 × 30 mm Panel length: 3000 mm Panel height: 500–2400 mm (additional heights available on request). Iberia is available in all colours (always hot-dip galvanized as pre-treatment). The most common options are: Panels: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV) Posts: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Iberia-Guard
    • Famille de produitsFence
    • Groupe de produitsPalisade fence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe