Publier vos produits
Système de clôture Viking Guard
Système de clôture Viking Guard
    Demex AB

    Système de clôture Viking Guard

    L'importance d'une protection périmétrique sécurisée s'est accrue ces dernières années, parallèlement à la hausse des cambriolages. Le système de clôture Viking Guard est conçu pour ceux qui exigent plus qu'une clôture en grillage standard et recherchent un niveau de sécurité supérieur, allié à une esthétique professionnelle. Les panneaux Viking Guard sont les plus robustes des trois systèmes de panneaux Demex : Viking Basic, Viking Safe et Viking Guard. Ce système est conçu pour offrir une protection renforcée dans une large gamme d'applications. Grâce à son système de poteaux, extrêmement facile à installer même sur terrain accidenté, Viking Guard est parfaitement adapté aux environnements exigeants. Les panneaux peuvent être installés en continu ou fixés directement aux poteaux, offrant ainsi une grande flexibilité de conception et de construction. Viking Guard est particulièrement adapté aux installations exigeantes en matière de sécurité et d'esthétique, ce qui en fait un choix privilégié pour les sites industriels et les établissements publics. Le système est disponible dans pratiquement toutes les hauteurs et se compose de panneaux en grillage soudés par points, de poteaux et d'éléments de fixation. Il peut également être complété par des portails assortis utilisant le même grillage.
    Spécification
    • PANNEAUX DE CLÔTURE VIKING GUARD Fil vertical : ø 6 mm Fil horizontal : ø 8 mm (double) Taille des mailles : 50/200 ou 100/200 mm Longueur du panneau : 2 510 mm Hauteur du panneau : de 630 à 2 430 mm (autres hauteurs sur demande) POTEAUX DE CLÔTURE VIKING GUARD Poteaux Viking Speed Poteaux Viking Alfa Poteaux Viking Beta DURÉE DE VIE PROLONGÉE Les panneaux et les poteaux sont galvanisés à chaud GALV-FE selon la norme DIN EN ISO 1461, ce qui garantit une durée de vie prolongée. Ils peuvent également recevoir un revêtement en poudre Z-LACK de haute qualité. Un prétraitement mécanique est effectué avant la galvanisation pour obtenir une surface optimale. L'application d'une primaire époxy assure une meilleure adhérence et une durée de vie optimale du revêtement. Le revêtement en poudre Z-LACK avec polyester offre une protection optimale contre les intempéries.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viking-Guard
    • Famille de produitsFence
    • Groupe de produitsPanel fence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe