Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

BIMobject live Mosquito demo Container

No d'article: live_mosquito_container
Fabricant: BIMobject (Demo)
Famille de produits: Site
Groupe de produits: Construction
Largeur (mm): 12190
Hauteur (mm): 2591
Profondeur (mm): 2438
Date de publication: 2014-10-23
Numéro d'édition: 3
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
This is a technical demostration of an object created in the server environment in WEB GL and then automatically created a BIM object. Technology used is BIMobject® Mosquito™


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire: Fabric
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden
Poids net (kg): 30480

Catégorie de BIMobject: Construction - Matériels de chantier
Classification IFC: Building Element Proxy
Nom UNSPSC: Construction and maintenance support equipment
Code UNSPSC: 3019
Uniclass 1.4 Code: L
Uniclass 1.4 Description: Construction Products
Uniclass 2.0 Code: PR-XX
Uniclass 2.0 Description: Construction Aids
NBS Reference Code: XX
NBS Reference Description: Construction Aids
Numéro OmniClass: 23-15 15 15
Titre OmniClass: Wall Cladding Panels
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
BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Nom Valeur
Depth 100 mm

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nom Valeur
Architonic ID 123456

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Nom Valeur
Created By matthew@bimobject.com
Material Steel

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nom Valeur
Product Master Spec https://www.rtcevents.com/blog/?p=4391

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Area 100
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Category Site Work
Colour Grey
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
Finish Steel
Manufacturer BIMobject
Material Steel
Model Number 12345

System Family Properties

MaterialProperties

Nom Valeur
Density 100

SystemFamilyProperties

Nom Valeur
Density 100

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés