Publier vos produits
Lustre 6 Grand Arto
Lustre 6 Grand Arto
Lustre 6 Grand Arto
Lustre 6 Grand Arto
Lustre 6 Grand Arto
Lustre 6 Grand Arto
Lustre 6 Grand Arto

    Lustre 6 Grand Arto

    Le lustre Arto affirme son caractère sculptural avec une présence graphique et vibrante. Ses abat-jour imbriqués, combinant plusieurs motifs à rayures verticales, galons noirs, ou aplats noirs sur tissu blanc diffusant, créent une dynamique visuelle qui évolue selon l’angle de vue. Arto devient un élément totémique, une pièce maîtresse qui dialogue avec l’espace architectural. Jeux de formes, asymétries maîtrisées et un esprit résolument ludique transforment la lumière en véritable œuvre graphique.

    Spécification
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L.196 x l.30 x H.200cm (fil textile : 2 m)
      Matériaux :
      Tissus, acier peinture texturée, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 6 X Max 15 W equiv. 100 W - Non fournie - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED


    Spécifications techniques
    • Réference unique.arto-chandelier-6-grand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1960
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord