Publier vos produits
Suspension Petit Arto
Suspension Petit Arto
Suspension Petit Arto
Suspension Petit Arto
Suspension Petit Arto
Suspension Petit Arto
Suspension Petit Arto

    Suspension Petit Arto

    Installée individuellement, la suspension Arto a un caractère sculptural et graphique. Ses abat-jour, en tissu blanc diffusant bordé de liserés noirs, sont imbriqués et s'apprécient sous différents angles de vue. En composition groupée, Arto devient un élément totémique, une pièce maîtresse qui dialogue avec l’espace architectural. Jeux de formes, asymétries maîtrisées et un esprit résolument ludique transforment la lumière en véritable oeuvre graphique.

    Spécification
    • Design: Frédéric Malphettes

      2 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L.27 x l.10 x H.224cm (fil textile : 2 m)
      Matériaux :
      Tissus, acier peinture texturée, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 X Max 8 W - Non fournie - ØMax 50mm x H.Max 90mm
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED


    Spécifications techniques
    • Réference unique.arto-pendant-light-petit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2240
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord