Publier vos produits
ARTO - LAMPE A POSER
ARTO - LAMPE A POSER
ARTO - LAMPE A POSER
ARTO - LAMPE A POSER
ARTO - LAMPE A POSER
ARTO - LAMPE A POSER
ARTO - LAMPE A POSER
ARTO - LAMPE A POSER

    ARTO - LAMPE A POSER

    Les modèles de lampe de table et de lampadaire totémiques offrent une variété d'échelles pour mettre en lumière vos espaces intérieurs en y apportant du carractère. Ces luminaires dynamiques apportent avec style une présence ludique et joyeuse. Les touches graphiques apportent un style original et distinctif, avec de nombreux motifs et finitions disponibles.

    Spécification
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 20 x H. 54 cm (fil textile : 2 m)
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1x Max 15 W LED équiv. 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.arto-table-lamp_light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord