Publier vos produits
ARTO - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT
ARTO - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT
ARTO - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT
ARTO - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT
ARTO - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT
ARTO - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT

    ARTO - APPLIQUE SUSPENDUE PETIT

    Ces appliques chics apportent une ambiance à la fois intemporelle et moderne. Idéales pour être installées de chaque côté d'une tête de lit grâce à la petite taille de l'abat-jour, Arto insuffle une touche décorative. Les formes géométriques sont accentuées par les bordures graphiques et par le fil textile suspendu, apportant un style contemporain et tendance à votre intérieur.

    Spécification
    • Design: Frédéric Malphettes

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L. 27 x l. 14 x H. 41 cm
      Matériaux :
      Tissus, acier peinture texturée, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 X Max 8 W LED - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - Ø Max 50 mm x H. Max 90 mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.arto-wall-lamp-petit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord