Publier vos produits
COUTURE - LAMPADAIRE XXL
COUTURE - LAMPADAIRE XXL
COUTURE - LAMPADAIRE XXL
COUTURE - LAMPADAIRE XXL
COUTURE - LAMPADAIRE XXL

    COUTURE - LAMPADAIRE XXL

    Le très grand lampadaire XXL Couture peut être utilisé pour apporter un éclairage complémentaire généreux, avec beaucoup de personnalité et de chic à votre décoration. Il se compose d'un abat-jour d'un mètre d'envergure élégant et raffiné en forme de nœud papillon en tissus blanc diffusant, avec un insert décoratif orné d'un motif Pied-de-poule et d'un fil textile d'alimentation noir. Existe en trois coloris standard, tous bordés de noir.

    Spécification
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L. 100 x l. 36 x H. 200 cm / L. 39.4’’ x l. 14.2’’ x H. 78.7’’

      Matériaux : Tissus, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 2 X Max 60 W - Not included

    Spécifications techniques
    • Réference unique.couture-floorlamp-xxl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)9.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord