Publier vos produits
COUTURE - SUSPENSION GRAND
COUTURE - SUSPENSION GRAND
COUTURE - SUSPENSION GRAND
COUTURE - SUSPENSION GRAND
COUTURE - SUSPENSION GRAND

    COUTURE - SUSPENSION GRAND

    La suspension Grand Couture habille tous les espaces avec panache et raffinement : fixée au-dessus d'une table de salle à manger, dans une chambre ou dans un salon, ce luminaire donne beaucoup de personnalité et de chic à votre décoration. Elle se compose d'un abat-jour élégant et raffiné en forme de nœud papillon en tissus blanc diffusant et noir et d'un fil textile d'alimentation jaune. Disponible en trois tailles d'abat-jour et en trois coloris standard.

    Spécification
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 50 x l. 18 x H. 228 cm / L. 19.7’’ x l. 7.1’’ x H. 89.8’’

      Matériaux : Tissus, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 2 X Max 60 W - Not included

    Spécifications techniques
    • Réference unique.couture-pendant-light-grand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2280
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord