Publier vos produits
COUTURE - APPLIQUE LISEUSE LED GRAND
COUTURE - APPLIQUE LISEUSE LED GRAND
COUTURE - APPLIQUE LISEUSE LED GRAND
COUTURE - APPLIQUE LISEUSE LED GRAND
COUTURE - APPLIQUE LISEUSE LED GRAND
COUTURE - APPLIQUE LISEUSE LED GRAND
COUTURE - APPLIQUE LISEUSE LED GRAND
COUTURE - APPLIQUE LISEUSE LED GRAND
COUTURE - APPLIQUE LISEUSE LED GRAND

    COUTURE - APPLIQUE LISEUSE LED GRAND

    L'applique Grand Couture est idéale pour être installée en tête de lit pour apporter un esprit dandy. Équipée d'une liseuse LED flexible particulièrement recommandée pour une lecture confortable avec ou sans l’éclairage de la lampe principale grâce à son double interrupteur. Composée d'un abat-jour élégant et raffiné en forme de nœud papillon blanc diffusant et noir en tissu, Couture habille l'espace avec panache et raffinement, ce qui donne beaucoup de personnalité et de chic à votre décoration. Les appliques murales se déclinent en deux tailles d'abat-jour et en trois coloris standard. Existe aussi sans liseuse.

    Spécification
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 21 x H. 35 cm / L. 19.7’ x l.8.3’’ x H. 13.8’’

      Matériaux : Tissus, acier laqué

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 X Max 60 W - Non fournie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.couture-wall-lamp-led-grand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord