Publier vos produits
EAU DE LUMIÈRE - LUSTRE 4 GRAND CARRÉ
EAU DE LUMIÈRE - LUSTRE 4 GRAND CARRÉ
EAU DE LUMIÈRE - LUSTRE 4 GRAND CARRÉ
EAU DE LUMIÈRE - LUSTRE 4 GRAND CARRÉ
EAU DE LUMIÈRE - LUSTRE 4 GRAND CARRÉ
EAU DE LUMIÈRE - LUSTRE 4 GRAND CARRÉ
EAU DE LUMIÈRE - LUSTRE 4 GRAND CARRÉ

    EAU DE LUMIÈRE - LUSTRE 4 GRAND CARRÉ

    En hommage au monde du parfum, le lustre Grand Carré Eau de Lumière au design épuré a une forme très sculpturale. Idéal dans un hall d'entré, une salle de réception ou une grande pièce de vie, il se fait remarqué par ses matériaux nobles. Réglable en hauteur et largeur, ce lustre est proposé ici avec un élément dissocié vers le bas, qui peut sur demande être monté en configuration symétrique. Composé de quatre abat-jour en métal, habillés de tissus gris à l'extérieur et orange à l'intérieur, qui sont équipés d'un système LED intégré qui rétro-éclaire la face interne. Ils sont ornés d'inserts latéraux en véritable marbre blanc de Carrare et de cordons d'alimentation en tissu noir. Existe en version soulignée de chêne massif teinté en noir et avec des abat-jour de formes et tailles différentes.

    Spécification
    • Design: Davide Oppizzi

      2 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      Ø 205 cm x H. 275 cm / Ø 80.7’’ x H. 108.3’’

      Matières : Tissus, marbre blanc de Carrare, chêne massif, fil tissé coloré.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Source LED : 3000 K – IRC > 80 - Intégrée
      Puissance Max : 4 X 18 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eau-de-lumiere-chandelier-4-large-square
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2750
    • Largeur (mm)2050
    • Profondeur (mm)2050
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)39.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord