Publier vos produits
Lustre 4 Moyen Rectangle Eau de lumière
Lustre 4 Moyen Rectangle Eau de lumière
Lustre 4 Moyen Rectangle Eau de lumière
Lustre 4 Moyen Rectangle Eau de lumière
Lustre 4 Moyen Rectangle Eau de lumière
Lustre 4 Moyen Rectangle Eau de lumière
Lustre 4 Moyen Rectangle Eau de lumière
Lustre 4 Moyen Rectangle Eau de lumière
Lustre 4 Moyen Rectangle Eau de lumière

    Lustre 4 Moyen Rectangle Eau de lumière

    En hommage au monde du parfum, le lustre Moyen Rectangle Eau de lumière au design épuré a une forme très sculpturale. Réglable en hauteur et largeur, ce lustre particulièrement recommandée pour figurer au-dessus d’une table, se fait remarquer par ses matériaux nobles. Composé de quatre abat-jour en métal, habillés de tissus noir à l'extérieur et doré à l'intérieur, qui sont équipés d'un système LED intégré qui rétro-éclaire la face interne. Ils sont ornés d'inserts latéraux en véritable marbre blanc de Carrare et de cordons d'alimentation en tissu doré. Existe en version soulignée de chêne massif naturel et avec des abat-jour de formes et tailles différentes

    Spécification
    • Design: Davide Oppizzi

      2 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      Ø 160 x H. 150 cm / Ø 63.0’’ x H. 59.1’’

      Matières : Tissus, marbre blanc de Carrare ou chêne massif, fil tissé coloré, câble acier

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Source LED : 3000 K – IRC > 80 - Intégrée
      Puissance Max : 4 X 12 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eau-de-lumiere-chandelier-4-moyen-rectangle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMarbre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord