Publier vos produits
Lustre 4 Petit Rond Eau de Lumière
Lustre 4 Petit Rond Eau de Lumière
Lustre 4 Petit Rond Eau de Lumière
Lustre 4 Petit Rond Eau de Lumière
Lustre 4 Petit Rond Eau de Lumière
Lustre 4 Petit Rond Eau de Lumière
Lustre 4 Petit Rond Eau de Lumière
Lustre 4 Petit Rond Eau de Lumière
Lustre 4 Petit Rond Eau de Lumière
Lustre 4 Petit Rond Eau de Lumière

    Lustre 4 Petit Rond Eau de Lumière

    En hommage au monde du parfum, le lustre Petit Carré Eau de lumière au design épuré a une forme très sculpturale. Réglable en hauteur et largeur, ce lustre remarquable par ses matériaux nobles, peut être suspendu au-dessus d’une table ou être installé en version murale en déportant les abat-jour. Composé de quatre abat-jour en métal, habillés de tissus gris clair à l'extérieur et blanc à l'intérieur, qui sont équipés d'un système LED intégré qui rétro-éclaire la face interne. Ils sont ornés d'inserts latéraux gris en véritable marbre blanc de Carrare et de cordons d'alimentation en tissu argenté. Existe en version soulignée de chêne massif teinté en gris et avec des abat-jour de formes et tailles différentes

    Spécification
    • Design: Davide Oppizzi

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      Ø 100 x H. 100 cm / Ø 39.4’’ x H. 39.4’’

      Materials : Tissus, marbre blanc de Carrare ou chêne massif, fil tissé coloré, câble acier

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Puissance Max : 4 X 6 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eau-de-lumiere-chandelier-4-small-circle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMarbre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)9.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord