Publier vos produits
Lampadaire Grand Carré Eau de lumière
Lampadaire Grand Carré Eau de lumière
Lampadaire Grand Carré Eau de lumière
Lampadaire Grand Carré Eau de lumière
Lampadaire Grand Carré Eau de lumière
Lampadaire Grand Carré Eau de lumière
Lampadaire Grand Carré Eau de lumière
Lampadaire Grand Carré Eau de lumière
Lampadaire Grand Carré Eau de lumière
Lampadaire Grand Carré Eau de lumière

    Lampadaire Grand Carré Eau de lumière

    En hommage au monde du parfum, le lampadaire Grand Carré Eau de Lumière offre une forme très sculpturale avec un design sophistiqué et épuré. Installé au sol ou sur un meuble, il décorera votre intérieur en se faisant remarqué par ses matériaux nobles. Son abat-jour en métal, habillé d'un tissu délicat gris à l'extérieur, abrite un système LED intégré qui rétro-éclaire la finition intérieure en textile orange. En plus de son cordon d'alimentation en tissu noir, ce lampadaire est orné de deux inserts latéraux noirs en véritable chêne massif teinté. Existe en version soulignée de marbre blanc de Carrare.

    Spécification
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 56 x l. 24 x H. 66 cm / L. 22.0’’ x l. 9.4’’ x H. 26.0’’

      Matières : Tissus, marbre blanc de Carrare ou chêne massif, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Puissance Max : 18 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eau-de-lumiere-floor-lamp-large-square
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)660
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)9.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord