Publier vos produits
Suspension 2 Petit Carré Eau de lumière
Suspension 2 Petit Carré Eau de lumière
Suspension 2 Petit Carré Eau de lumière
Suspension 2 Petit Carré Eau de lumière
Suspension 2 Petit Carré Eau de lumière
Suspension 2 Petit Carré Eau de lumière
Suspension 2 Petit Carré Eau de lumière
Suspension 2 Petit Carré Eau de lumière
Suspension 2 Petit Carré Eau de lumière

    Suspension 2 Petit Carré Eau de lumière

    En hommage au monde du parfum, cette suspension Eau de lumière est une installation poétique. Réglable en hauteur et largeur, elle apporte une sensation de lumière en lévitation et se fait remarquer par ses matériaux nobles. Composé de deux abat-jour en métal montés en série, habillés de tissus gris clair à l'extérieur et blanc à l'intérieur, qui sont équipés d'un système LED intégré qui rétro-éclaire la face interne. Ils sont ornés d'inserts latéraux gris en véritable marbre blanc de Carrare et de cordons d'alimentation en tissu argenté. Existe en version soulignée de chêne massif teinté en gris et avec des abat-jour de formes et tailles différentes

    Spécification
    • Design: Davide Oppizzi

      finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L. 70 x l. 9 x H. 270 cm / L. 27.6’’ x l. 3.5’’ x H. 106.3’’

      Materials : Tissus, marbre blanc de Carrare ou chêne massif, fil tissé coloré, câble acier

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Puissance Max : 2 X 6 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eau-de-lumiere-pendant-light-2-small-square
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1700
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMarbre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord