Publier vos produits
SUSPENSION 5 PETIT EAU DE LUMIÈRE
SUSPENSION 5 PETIT EAU DE LUMIÈRE
SUSPENSION 5 PETIT EAU DE LUMIÈRE
SUSPENSION 5 PETIT EAU DE LUMIÈRE
SUSPENSION 5 PETIT EAU DE LUMIÈRE
SUSPENSION 5 PETIT EAU DE LUMIÈRE

    SUSPENSION 5 PETIT EAU DE LUMIÈRE

    En hommage au monde du parfum, cette suspension Eau de lumière est une installation poétique permettant de créer une scénographie murale ou un chemin de table lumineux, avec des matériaux nobles. Réglable en hauteur et largeur, elle combine deux petites formes, carrées et rondes. Composé de cinq abat-jour en métal montés en série, habillés de tissus gris clair à l'extérieur et blanc à l'intérieur, qui sont équipés d'un système LED intégré qui rétro-éclaire la face interne. Ils sont ornés d'inserts latéraux gris en véritable chêne massif teinté et de cordons d'alimentation en tissu argenté. Existe en version soulignée de marbre blanc de Carrare.


    Spécification
    • Design: Davide Oppizzi

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L. 180 x l. 9 x H. 230 cm / L. 70.9’’ x l. 3.5’’ x H. 90.6’’

      Materials : Tissus, marbre blanc de Carrare ou chêne massif, fil tissé coloré, câble acier

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Puissance Max : 5 X 6 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eau-de-lumiere-small-pendant-light-5
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2300
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMarbre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord