Publier vos produits
Applique Petit Carré Eau de lumière
Applique Petit Carré Eau de lumière
Applique Petit Carré Eau de lumière
Applique Petit Carré Eau de lumière
Applique Petit Carré Eau de lumière
Applique Petit Carré Eau de lumière
Applique Petit Carré Eau de lumière
Applique Petit Carré Eau de lumière

    Applique Petit Carré Eau de lumière

    En hommage au monde du parfum, l'applique Eau de Lumière est très sculpturale avec son design sophistiqué et épuré. Installée verticalement ou horizontalement, selon l’esthétique recherchée ou la distance avec la sortie électrique, elle ornera vos murs en se faisant remarquée par ses matériaux nobles. Son abat-jour en métal, habillé d'un tissu gris clair à l’extérieur, abrite un système LED intégré qui rétro-éclaire la finition intérieure en textile blanc. En plus de son cordon d'alimentation en tissu argenté, l'applique est ornée de deux inserts latéraux en véritable chêne massif teinté gris. Existe en deux formes d'abat-jour et en version soulignée de marbre blanc de Carrare.

    Spécification
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 21 x l. 9 x H. 23 cm/ L. 8.3’’ x l. 3.5’’ x H. 9.1’’

      Materials : Tissus, marbre blanc de Carrare ou chêne massif, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Puissance Max : 6 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eau-de-lumiere-wall-lamp-small-square
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord