Publier vos produits
FLEUR DE KAOLIN - LUSTRE 6
FLEUR DE KAOLIN - LUSTRE 6
FLEUR DE KAOLIN - LUSTRE 6
FLEUR DE KAOLIN - LUSTRE 6
FLEUR DE KAOLIN - LUSTRE 6
FLEUR DE KAOLIN - LUSTRE 6
FLEUR DE KAOLIN - LUSTRE 6

    FLEUR DE KAOLIN - LUSTRE 6

    Inspiré par l’idée du carillon, ou du bâton de pluie, le lustre Fleur de Kaolin est un luminaire bijou, 100% français. Tout en poésie et en raffinement, ce luminaire suspendu, au graphisme vertical, apporte de la préciosité à votre intérieur, il est idéal dans un séjour, une entrée, au-dessus d'une table... Composé de 6 abat-jour, de trois tailles différentes, en véritable porcelaine de Limoges fabriqués par la Maison Haviland (motif Infini), complété d'éléments de laiton brossé qui prolongent la suspension comme un mobile jouant avec la noblesse des matières. Les six ampoules LED 3W sont fournies avec le luminaire. Existe aussi avec 12 et 18 modules, à choisir selon votre hauteur sous plafond.

    Spécification
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : Ø 40 x H. 120 cm / Ø 16.1’’ x H. 47.2’’
      Matériaux :
      Porcelaine, laiton brossé, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz 
      Ampoule : G9 - 6 x Max 5 W - Fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fleur-de-kaolin-chandelier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord