Publier vos produits
Applique Fixe Duo Jazzline
Applique Fixe Duo Jazzline
Applique Fixe Duo Jazzline
Applique Fixe Duo Jazzline
Applique Fixe Duo Jazzline

    Applique Fixe Duo Jazzline

    Idéale pour les intérieurs qui marient charme rétro et design contemporain, ce luminaire incarne l'esprit du swing et le glamour du jazz des années 20. L'applique murale en version duo Jazzline s'adapte harmonieusement aux espaces contemporains et classiques, apportant une touche de sophistication.

    La structure couleur laiton, subtilement façonnée en forme de "Z", évoque des lignes mélodiques gracieuses, tandis que les abat-jour en coton blanc délicat diffusent une lumière douce et chaleureuse. Cette applique ajoute une touche raffinée et intemporelle à tout espace.

    Spécification
    • Design: Designheure Studio

      1 finition standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L. 26 x l. 15 x H. 44cm
      Matériaux :
      Tissus, acier laqué

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 2 X Max 15 W LED - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - Ø Max 60mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.jazzline-wall-lamp-duo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord