Publier vos produits
LUSTRE 3 MIXTE KIMONO
LUSTRE 3 MIXTE KIMONO
LUSTRE 3 MIXTE KIMONO
LUSTRE 3 MIXTE KIMONO
LUSTRE 3 MIXTE KIMONO

    LUSTRE 3 MIXTE KIMONO

    Inspiré du style vestimentaire traditionnel japonais, le Lustre Mixte Kimono apportera une esthétique singulière à votre intérieur. Chaque module se compose de quatre ensembles d'abat-jour en tissus de lin coloré. Cachant et dévoilant à la fois la lumière, ce lustre est idéal pour illuminer un salon, une chambre ou un espace de détente ! Disponibles en deux tailles et trois couleurs standard d'abat-jour, ces lustres existant avec 3, 5 ou 7 abat-jour mixtes, ponctuent de lumière vos intérieurs, vous berçant dans une atmosphère élégante et harmonieuse.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : Ø 140 x H. 140 cm / Ø 55.1’’ x H. 55.1’’
      Matériaux :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : 3 x E27
      Ampoule : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kimono-chandelier-3-mixed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1400
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)5.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord