Publier vos produits
KIMONO - LUSTRE 5 MIXED
KIMONO - LUSTRE 5 MIXED
KIMONO - LUSTRE 5 MIXED

    KIMONO - LUSTRE 5 MIXED

    Inspiré du style vestimentaire traditionnel japonais, le Lustre Mixte Kimono apportera une esthétique singulière à votre intérieur.
    Chaque module se compose de quatre ensembles d'abat-jour en tissus de lin coloré. Cachant et dévoilant à la fois la lumière, ce lustre est idéal pour illuminer un salon, une chambre ou un espace de détente !
    Disponibles en deux tailles et trois couleurs standard d'abat-jour, ces lustres existant avec 3, 5 ou 7 abat-jour mixtes, ponctuent de lumière vos intérieurs, vous berçant dans une atmosphère élégante et harmonieuse.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : Ø 180 x H. 180 cm / Ø 70.9’’ x H. 70.9’’
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : 5 x E27
      Ampoule : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kimono-chandelier-5-mixed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)8.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord