Publier vos produits
KIMONO - LAMPE GRAND
KIMONO - LAMPE GRAND
KIMONO - LAMPE GRAND
KIMONO - LAMPE GRAND
KIMONO - LAMPE GRAND
KIMONO - LAMPE GRAND
KIMONO - LAMPE GRAND
KIMONO - LAMPE GRAND

    KIMONO - LAMPE GRAND

    Inspirée du style vestimentaire traditionnel japonais, la lampe à poser Grand Kimono apportera une esthétique singulière à votre intérieur. Cachant et dévoilant à la fois la lumière, cette lampe de table est idéale pour apporter une éclairage complémentaire doux et décoratif, posée sur un buffet dans votre salon, sur une table de chevet dans une chambre, ou sur un bureau !
    L'abat-jour se compose de quatre modules coniques en tissus de lin coloré Blanc Crème et Orange, avec des bordures noires, et laisse transparaitre la lumière ce qui apporte une atmosphère élégante et harmonieuse.
    Disponibles en trois couleurs standard d'abat-jour.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 50 x l. 50 x H. 69 cm / L. 19.7” x l. 19.7” x H. 27.2”
      Matériaux :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kimono-large-table-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)690
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord