Publier vos produits
KIMONO - SUSPENSION XL
KIMONO - SUSPENSION XL
KIMONO - SUSPENSION XL
KIMONO - SUSPENSION XL
KIMONO - SUSPENSION XL

    KIMONO - SUSPENSION XL

    Inspirée du style vestimentaire traditionnel japonais, la suspension XL Kimono apportera une esthétique singulière à votre intérieur avec ses proportions généreuses.
    Cachant et dévoilant à la fois la lumière, cette suspension est idéale pour apporter une éclairage principal décoratif, installée au-dessus d'une table, dans un salon, un bureau ou encore dans une chambre à coucher !
    L'abat-jour se compose de quatre modules coniques en tissus de lin coloré Noir et Blanc, avec des bordures noires, et laisse transparaitre la lumière ce qui apporte une atmosphère élégante et harmonieuse.
    Disponibles en trois couleurs standard d'abat-jour.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 80 x l. 80 x H. 270 cm / L. 31.5’’ x l. 31.5’’ x H. 36.2’’
      Matériaux :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : Max 25 W équiv. 150 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kimono-xl-pendant-light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2700
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord