Publier vos produits
Lustre 6 Asymétrique LuXiole
Lustre 6 Asymétrique LuXiole
Lustre 6 Asymétrique LuXiole
Lustre 6 Asymétrique LuXiole
Lustre 6 Asymétrique LuXiole
Lustre 6 Asymétrique LuXiole

    Lustre 6 Asymétrique LuXiole

    Inspirée de la forme à facette de la cafetière italienne, Luxiole est une collection corsée pour ceux qui aime le naturel et la simplicité. Ingénieux, ce lustre possède une unique arrivée électrique pour alimenter six abat-jours octogonales Grand Luxiole suspendus sous une étoile en bois de hêtre. La distance entre la patère et l’étoile est adaptable selon votre hauteur sous plafond. Les abat-jours sont suspendus à différentes hauteurs, apportant rythme et asymétrie à votre aménagement. Suspendus par des fils d'alimentation textiles vert, les abat-jours en tissu, bleu azur avec une bordure saumon à l'extérieur et blanc à l'intérieur, sont complétés par une poignée en hêtre massif. Ce lustre est aussi disponible version Nid d’abeilles.


    Spécification
    • Dimensions :
      Hauteur sous plafond : min 4,5 m

      L. 145 x l. 106 x H. min 390cm

      L. 145 x l. 106 x H. min 225cm
      Abj : L. 40 x l. 40 x H. 42 cm
      Fil textile : 2 m
      Matières :
      Tissus percaline, hêtre massif, bois de hêtre lamellé-collé, fonte d'aluminium, acier laqué, fil tissé coloré.

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 6 X Max 8W LED équiv 60 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : LED Globe

    Spécifications techniques
    • Réference unique.luxiole-chandelier-6-Asymmetric
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3900
    • Largeur (mm)1450
    • Profondeur (mm)1060
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord